평기어란 ?
평기어는 두 개의 평행 축 사이에서 동력을 전달하는 가장 쉽게 볼 수 있는 기어입니다. 평기어를 형상으로 구분하면 원통형 기어의 한 종류로 분류됩니다. 기어 치면이 축과 평행하므로 축 방향력(스러스트)이 발생하지 않고 생산이 용이하므로 정밀도 높은 기어를 제작할 수 있습니다. 반면, 헬리컬 기어에 비해 소음이 발생하기 쉽다는 단점이 있습니다. 일반적으로 두 개의 평기어가 맞물릴 때 잇수가 더 많은 쪽을 기어, 적은 쪽을 피니언이라고 합니다.
평 기어의 크기를 표시하는 단위는 일반적으로 ISO에서 지정한 모듈을 사용합니다. 최근에는 보통 압력각을 20 도로 설정하고 있으며 산업용 기계에서는 인벌류트 곡선을 치형으로 사용하는 것이 가장 일반적입니다.
평기어에만 해당하는 것은 아니지만, 전위기어는 중심간 거리를 미세하게 조정하거나 치형을 강화할 때 사용합니다. 전위기어는 생산 단계에서 호빙 공구라고 하는 기어 절삭공구와 기어 사이의 거리를 조정하여 생산합니다. 양전위는 기어의 굽힘강도가 증가하는 반면에 음전위는 중심간 거리를 약간 줄여 기어 간의 간섭을 줄이고자 할 때 사용합니다. 백래시는 두 기어가 맞물릴 때 치형 사이의 유격으로 기어를 부드럽게 회전시키기 위해 반드시 필요합니다. 백래시가 너무 크면 진동과 소음이 증가하고 백래시가 너무 작으면 윤활 부족으로 인하여 치형이 손상됩니다.
모든 KHK 평기어는 인벌류트 곡선의 일부를 치형으로 사용하는 인벌류트 치형으로 제작하고 있습니다. 인벌류트 치형은 중심거리가 다소 틀려도 부드럽게 맞물리는 성질 및 제작의 용이성, 이 뿌리를 강하게 할 수 있는 등의 장점 때문에 가장 널리 사용되는 치형입니다. 평기어에서 이 높이는 보통 표준 치형으로 합니다. 표준 치형 외에도 이 높이를 크게 한 고치 및 작게 한 저치(스터브 치형)가 있습니다.
MSGA / MSGB
연마 평기어
모듈 : 1 - 4
재질 : SCM415
열처리 : 전면 침탄열처리
치면가공 : 연삭
정밀도 : JIS N5
뛰어난 강도와 내마모성 – 보다 컴팩트한 설계 가능
상세 기어 선정은 여기를 클릭KSG
연마 평기어
모듈 : 1 – 4
재질 : SCM415
열처리 : 전면 침탄열처리
치면가공 : 연삭
정밀도 : JIS N5
뛰어난 강도와 내마모성 – 보다 컴팩트한 설계 가능
상세 기어 선정은 여기를 클릭SSGS
연마 축붙이 평기어
모듈 : 1.5 - 3
재질 : S45C
열처리 : 치면 고주파열처리
치면가공 : 연삭
정밀도 : JIS N7
축붙이 연마 평기어 – 축을 추가공 하면 직접 베어링에 조립 가능
상세 기어 선정은 여기를 클릭SSG
연마 평기어
SSG-F
연마 평기어
SSG-R
연마 평기어
SSAG
연마평기어
KS-H
열처리 평기어
KS
조질 평기어
모듈 : 1.5 – 5
재질 : SCM440
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS N8 상당
조질 처리된 크롬-몰리브덴강 소재의 고강성 평기어
상세 기어 선정은 여기를 클릭SSS
축붙이 평기어
모듈 : 0.5 - 3
재질 : S45C
열처리 : 조질
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS N8
SS시리즈의 적은 잇수 제품(잇수10~13) – 축붙이 타입
상세 기어 선정은 여기를 클릭SS
평기어
SS-F
평기어
SSA
보스 없는 평기어
SSA-F
평기어
SSAY
보스 없는 얇은 평기어
SUS / SUSA
스테인리스 평기어
SUSF
스테인레스 F-Loc기어
DSF
아세탈 F-Loc기어
NSU
강재 코어부에 MC치면부를 가진 융착평기어
모듈 : 1 - 3
재질 : MC602ST/S45C
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS N9
MC나일론 치면부에 S45C보스를 융착 고정 – 키홈 및 탭을 추가공 하면 안정성 극대화
상세 기어 선정은 여기를 클릭PU
SUS코어부를 가진 플라스틱 평기어
모듈 : 1 - 2
재질 : MC901/SUS303
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS N9
PS 평기어에 SUS303보스를 융착 고정 – 녹 발생 억제
상세 기어 선정은 여기를 클릭PS / PSA
플라스틱 평기어
모듈 : 1 - 3
재질 : MC901
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS N9
MC 나일론 재질 – 무윤활로 사용할 수 있어 식품 관련 설비에 적합
상세 기어 선정은 여기를 클릭DS
성형 평기어
모듈 : 0.5 - 1
재질 : 듀라콘 (R)
열처리 : 없음
치면가공 : 사출성형
정밀도 : JIS N12 상당
대량생산으로 원가절감 – 경부하의 OA 기기 등에 적합
상세 기어 선정은 여기를 클릭BSS
황동 평기어
모듈 : 0.5 - 1
재질 : 쾌삭황동 (C3604)
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS N8
녹에 강한 소형 평기어 – DS 평기어와 함께 사용
상세 기어 선정은 여기를 클릭SSR
SSR 링기어(평기어)
모듈 : 2 - 3
재질 : S45C
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS N9
잇수비를 크게 할 때 사용 – 절단하여 세그먼트 기어로도 사용 가능
상세 기어 선정은 여기를 클릭관련링크 :
원자재 및 기어 정밀도 등급표