웜기어란 ?
웜기어는 일반적으로 큰 감속비가 필요한 경우에 사용됩니다. 감속비는 웜의 줄 수와 웜휠의 잇수에 따라 결정됩니다. 웜기어는 미끄럼 접촉을 하므로 소음은 작지만 열이 발생하기 쉽고 전동 효율이 비교적 낮습니다.
웜의 재질은 보통 단단한 금속으로 제작하고 웜휠은 알루미늄 청동과 같이 상대적으로 부드러운 금속으로 제작합니다. 이는 줄 수가 1~4인 웜에 비해 웜휠의 잇수가 상대적으로 많으므로 웜휠의 경도를 낮게 하여 웜의 마찰계수를 줄여야 하기 때문입니다. 또다른 특징으로는 웜을 제작하기 위해서는 전용의 절삭 및 연마 기계가 필요하다는 것입니다. 반면에 웜휠은 평기어 제작에 사용되는 호빙머신으로 제작할 수 있습니다. 하지만 평기어와는 치형이 다르므로 기어 소재를 여러 개 겹쳐 놓고 한 번에 가공할 수는 없습니다.
웜기어는 기어박스를 비롯하여 낚싯대 릴, 기타 튜닝기구 등 큰 감속비를 활용하여 미세한 속도 조정이 필요한 곳에 사용되고 있습니다. 일반적으로 웜으로 웜휠을 회전시킬 수 있지만 웜휠로 웜을 회전시킬 수는 없습니다. 웜휠로 웜을 회전시킬 수 없는 경우를 셀프록킹이라고 합니다. 완벽한 역회전 방지가 필요한 경우에는 별도의 제동기구 등을 함께 사용하여 주십시오.
또한 복리드 웜기어 타입도 있습니다. 복리드 웜기어를 사용하면 중심거리를 바꾸지 않고도 백래시를 조정할 수 있어 조립이나 보수가 매우 편리하게 됩니다. KHK독자의 제품이며 복리드 웜기어를 제작하는 곳은 많지 않습니다.
웜의 상대기어를 웜휠이라 합니다.
KWGDL / KWGDLS
복리드 웜
모듈 : 1.5 - 4
줄 수 : 1
재질 : SCM440
열처리 : 치면 고주파열처리
치면가공 : 연삭
정밀도 : KHK W001 1급
고강도, 고정밀도 복리드 웜기어 입니다. 웜휠을 웜의 축 방향으로 이동시켜 조립하면 백래시를 조정할 수 있습니다.
상대 웜휠 :
AGDL
AGDL
복리드 웜휠
모듈 : 1.5 - 4
감속비 : 20 - 60
재질 : CAC702
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 1
피치정밀도가 1급인 복리드 웜휠로 재질은 내마모성이 우수한 알루미늄 청동입니다.
상대 웜기어 :
KWGDL, KWGDLS
KWG
축붙이 연마 웜기어
모듈 : 0.5 - 6
줄 수 : 1 - 2
재질 : SCM440
열처리 : 치면 고주파열처리
치면가공 : 연삭
정밀도 : KHK W001 2급
치면을 열처리한 후 연마한 축붙이 웜기어로 직경이 작아 콤팩트한 설계가 가능합니다.
상대 웜휠 :
AG 모듈0.5-1.5, AGF 모듈2-6
AG
웜휠
모듈 : 0.5 - 1.5
감속비 : 10 - 60
재질 : CAC702
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 2급
내마모성이 우수한 알루미늄 청동 웜휠로 다양한 제품이 구비되어 있습니다.
상대 웜기어 :
KWG
AGF
웜휠
모듈 : 2 - 6
감속비 : 10 - 60
재질 : CAC702
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 2급
내마모성이 우수한 알루미늄 청동 웜휠로 콤팩트한 설계가 가능합니다.
상대 웜기어 :
KWG
SWG
연마 웜기어
모듈 : 1 - 6
줄 수 : 1 - 3
재질 : S45C
열처리 : 치면 고주파열처리
치면가공 : 연삭
정밀도 : KHK W001 2
합리적인 가격의 연마 웜기어입니다. 완성품으로 바로 사용할 수 있는 J시리즈도 준비되어 있습니다.
상대 웜휠 :
AG
AG
웜휠
모듈 : 1 - 6
감속비 : 10 - 60
재질 : CAC702
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 2급
내마모성이 우수한 알루미늄 청동 웜휠로 다양한 제품이 구비되어 있습니다.
상대 웜기어 :
SWG
SW
웜기어
모듈 : 0.5 - 6
줄 수 : 1 - 2
재질 : S45C
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭(전조)
정밀도 : KHK W001 4
저렴한 가격의 응용범위가 넓은 웜기어입니다. 완성품으로 바로 사용할 수 있는 J시리즈도 준비되어 있습니다.
상대 웜휠 :
BG, CG, PG, DG
BG
인청동 웜휠
모듈 : 0.5 - 6
감속비 : 10 - 60
재질 : CAC502
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 4급
내마모성이 우수한 인청동 웜휠로 CG웜휠로 교체하여 사용하면 강도를 향상 시킬 수 있습니다. 완성품으로 바로 사용할 수 있는 J시리즈도 준비되어 있습니다.
상대 웜기어 :
SW, SUW
CG
회주철 웜휠
모듈 : 1 - 6
감속비 : 10 - 120
재질 : FC200
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 4급
응용범위가 넓은 보급형 웜휠로 다양한 종류의 모듈과 잇수가 있습니다.
상대 웜휠 :
SW, SUW
SUW
스테인레스 웜기어
모듈 : 0.5 - 3
줄 수 : 1 - 2
재질 : SUS303
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W001 4
녹에 강한 스테인리스 웜기어로 DG, PG 웜휠과 최적의 조합입니다. 완성품으로 바로 사용할 수 있는 J시리즈도 준비되어 있습니다.
상대 웜휠 :
BG, CG, PG, DG
DG
플라스틱 웜휠
모듈 : 0.5 - 0.8
감속비 : 10 - 60
재질 : 폴리아세탈
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 5
파인 피치의 웜휠입니다. 재질은 플라스틱 재질로 가장 우수한 폴리아세탈입니다.
상대 웜기어 :
SW, SUW
PG
플라스틱 웜휠
모듈 : 1 - 3
감속비 : 10 - 50
재질 : MC901
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : KHK W002 5급
가볍고 강한 MC나일론 재질의 웜휠로 무윤활로 사용할 수 있어 식품기계에 최적입니다.
상대 웜휠 :
SW, SUW
웜과 웜휠의 조합표
아래의 표를 클릭하면 KHK 표준 웜과 웜휠의 상대기어 조합을 확인할 수 있습니다.
관련링크 :
원자재 및 기어 정밀도 등급표




.jpg)