기계 설계에 필요한 기어 도면
![spur-gear-3d-cad](https://khkgears.net/new/images/drawing/spur-gear-3d-cad.jpg)
![dxf-gear-drawing](https://khkgears.net/new/images/drawing/dxf-gear-drawing.jpg)
![bevel-gear-drawing](https://khkgears.net/new/images/drawing/bevel-gear-drawing.jpg)
기어 도면은 기계를 설계할 때 필요한 중요한 기술 자료입니다. 설계자가 신규 장비를 설계할 때에는 기어를 새로 설계하거나 이미 설계되어 있는 기존의 표준기어를 활용하는 2가지 방법이 있습니다.
일반적인 기계 부품에 적용되는 것과 같이 기어 도면에도 모듈 등과 같은 피치, 잇수, 피치원직경(PCD), 헬리컬 기어의 비틀림각, 전위 계수, DIN이나 AGM과 같은 정밀도 등급, 기하 공차, 표면 조도 등 기본적인 기어 사양에 대한 정확한 내용이 포함되어 있어야 합니다. 또한 기어를 통한 동력 전달에 요구되는 토크를 견딜 수 있는 강도가 필요하므로 기어의 경도와 관련된 재질, 열처리 방법, 열처리 후의 HRC나 HB값 등의 내용을 표기해야 합니다. 기어 도면은 일반적으로 2D 또는 3D CAD, PDF등의 형식으로 제공되지만, KHK 웹사이트에서는 내경, 키홈, 탭 등의 추가공이 적용된 도면도 출력할 수 있습니다.
적용 가능한 3D CAD형식(파일명 확장자) :
Creo Parametric 3.0/2.0 (.prt), Pro/ENGINEER Wildfire/2001 (.neu), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), Autodesk Inventor (.stp), Solidworks (.x_t), Parasolid (.x_t), AutoCAD 3D (.sat), CATIA V5 (.igs), CATIA V4 (.igs), IGES (.igs), STEP (.stp), ANVIL (.stp), CADKey 3D (.stp), IronCAD (.stp), Mechanical Desktop (.stp), 3D PDF (.pdf), ACIS (.sat), SDRC I-DEAS (.stp), Unigraphics (.stp), AutoCAD 2D (.dxf), DXF file (.dxf), eDrawings (R) 2D (.dxf)
기어 도면
- 기어 도면에 포함되는 항목 기어 도면은 기어의 직교 뷰 도면 및 필수 데이터 표를 포함하고 있습니다.
- 기어 도면 작성시 주의사항 기어는 단품으로는 사용할 수 없습니다. 따라서 축간 거리 등과 같이 상대 기어와 연관된 정보를 함께 기입해야 합니다. 또한 과도한 이 접촉이 우려되는 경우에는 크라우닝 및 엔드 릴리프 등을 지정하는 것이 좋습니다. 크라우닝의 경우 잇줄 방향으로 곡면을 지정하는 것이 좋습니다.
- 치형과 관련한 주의사항 과거에는 기어 도면에 치형을 그릴 필요가 없었습니다.
직교 뷰 도면은 치형, 크기, 기하 공차 및 표면거칠기를 제외한 기어의 상세한 형상을 나타냅니다. 표면거칠기는 기어 단면도의 피치원 상에 표기해야 합니다.
아울러 치형의 위치 또는 위상이 제품 기능상 중요한 경우에는 치형의 중심선에서 또는 치형 사이의 중심에서 키홈 또는 탭구멍 사이의 거리나 각도로 표시합니다.
이에 반하여 도면의 표는 치수 검사를 위한 스팬 또는 오버 핀 치수 뿐만 아니라 기어의 사양(크기, 정밀도, 재질 및 열처리 방법)들을 나타냅니다.
다시 말해 표의 데이터는 치형의 성능을 결정하며 기어 도면에 있어서 반드시 필요한 정보입니다.
그러나 최근에는 방전 가공 또는 3D프린터 등과 함께 3D 데이터를 이용하는 기어가 점점 더 많이 제작되고 있습니다. 기어 절삭공구 없이 기어를 제작하는 경우에는 기어 치형을 정확하게 그려야 합니다.
![icon of gear drawing button](images/gear_drawing/button.jpg)