KHK 표준기어 판매
이름에서 알 수 있듯이, 표준기어는 항상 재고를 가지고 있는 기어입니다.
작동중인 기계의 기어가 파손되었을 때, 기어 공급업체에 동일한 형상의 기어 재고가 있다면 유지 보수 담당자는 고장난 기어를 즉시 교체 할 수 있습니다. 또한 기계 설계자는 이미 설계된 표준 기어의 사양을 확인하여 설계중인 기계의 요구 조건과 일치하면 바로 표준기어를 채택 할 수 있습니다. 이러한 경우, 기계 설계자는 새로운 기어를 설계 할 필요가 없으며 테스트 장비용 소량의 기어를 신속하고 경제적으로 구입 할 수 있습니다.
사용자의 편의성을 고려하여 평기어, 베벨기어, 헬리컬기어, 웜기어 및 랙기어 뿐 아니라 기어의 모듈, 크기 및 금속 또는 플라스틱과 같은 재료, 기어 등급 (ISO, JIS, DIN, AGMA 등), 치면 연마 여부, 열처리 여부 등의 고객의 다양한 요구 사항을 충족시키는 많은 종류의 표준기어가 있습니다.
KHK 표준기어는 큰 분류상 메트릭 기어라 불리는 모듈기어를 주로 제작하고 있습니다.
모듈 : 0.5-10
열처리 제품 / 열처리 없음
치연마 제품 / 치연마 없음
평기어는 잇수, 모듈(피치), 정밀도 등급, 열처리 유무, 재질, 축의 유무, 축과의 체결방법 등에 따라 다양한 종류가 있습니다.
모듈 : 1-3
열처리 제품 / 열처리 없음
치연마 제품 / 치연마 없음
헬리컬 기어는 비틀림 각, 비틀림 방향, 기어의 기준 단면 등에 따라서, 그리고 평기어와 마찬가지로 잇수, 모듈, 재질, 연마나 열처리 유무에 따라 다양한 종류가 있습니다.
모듈 : 0.5-3
열처리 없음
치연마 없음
인터널 기어는 원통 내경에 기어가 있어 주로 유성기어에 사용되는 기어입니다. 인터널 기어는 항상 평기어와 맞물리며 인터널 기어를 랙 휠, 평기어를 피니언이라고 합니다. 이 경우 평기어의 잇수에 따라 인벌 류트 간섭, 트로코이드 간섭 또는 트리밍 간섭이 발생할 수 있습니다.
모듈 : 0.5-10
열처리 제품 / 열처리 없음
치연마 제품 / 치연마 없음
랙기어는 피치원 직경이 무한대인 막대 형상의 기어로서, 주로 회전 운동을 직선 운동으로 바꾸어 주는 용도로 사용합니다. 랙기어는 공작기계나 자동차의 조향 시스템에 사용됩니다. 헬리컬 랙은 잇줄이 비틀어진 형상의 랙기어입니다.
모듈 : 0.5-10
열처리 제품 / 열처리 없음
치연마 제품 / 치연마 없음
마이터기어는 잇수비가 1:1이고 축각이 90˚인 베벨기어를 마이터 기어라고 합니다. 베벨기어와 마찬가지로, 잇줄이 직선인 스트레이트 마이터기어와 잇줄이 비틀어져 있는 스파이럴 마이터기어가 있습니다. 또한, 축각이 90˚가 아닌 앵귤러 마이터 기어도 있습니다.
모듈 : 0.5-8
열처리 제품 / 열처리 없음
치연마 제품 / 치연마 없음
베벨기어는 교차축 (한 점에서 교차하는 두 축) 사이에서 동력을 전달하는 원추형 기어로서, 잇줄이 직선인 “스트레이트 베벨기어”와 잇줄이 비틀어져 있는 스파이럴 “베벨기어” 로 분류됩니다.
모듈 : 1-4
열처리 없음
치연마 없음
나사기어는 비틀린 축 사이에서 사용되는 헬리컬 기어 (원통형 기어)의 유형으로 교차하거나 평행하지 않습니다. 나사기어는 고부하 운전에 적합하지 않으며 미끄럼 운동으로 회전과 회전을 전달하므로 충분한 윤활이 필요합니다.