베벨기어란 ?
베벨기어는 일반적으로 교차하는 두 축 사이에서 동력을 전달하는 원추형의 기어로 정의할 수 있습니다.
베벨기어는 잇줄의 비틀림 여부에 따라 보통 비틀림각이 없는 직선 베벨기어와 비틀림각이 있는 스파이럴 베벨기어(제롤 베벨기어 포함)로 분류할 수 있습니다. 직선 베벨기어는 연마가 불가능하여 관련 제조 설비가 점점 감소하고 있는 것에 반해, 연마가 가능한 스파이럴 베벨기어는 소음 감소에 효과적이므로 더욱 더 많이 사용되고 있는 추세입니다.
베벨기어는 제조 방법에 따라 그리슨 방식과 클리겐베르그 방식으로 구분할 수 있으며 각각 다른 치형을 가지고 있습니다. 현재 대부분의 기어는 그리슨 방식을 채용하고 있으며 KHK의 모든 기어도 그리슨 방식으로 생산하고 있습니다.
또한 피치(모듈 등), 재질, 연마 여부 등에 따라서도 구분할 수 있습니다. 예를 들어 재질의 경우, 기계구조용 탄소강S45C, 기계구조용 합금강 SCM415, 엔지니어링 플라스틱 MC901등이 주로 사용되며, 플라스틱 성형 제품에는 듀라콘이 사용됩니다.
MHP
고감속 하이포이드 기어
모듈 : 1 – 1.5
감속비 : 15 – 200
재질 : SCM415
열처리 : 침탄열처리
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS 3
감속비가 큰 기어로 고효율, 고강성, 소형화를 실현한 제품입니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭MBSG
연마 스파이럴 베벨기어
모듈 : 2 – 4
감속비 : 2
재질 : SCM415
열처리 : 침탄열처리
치면가공 : 연마
정밀도 : JIS 1
강도, 내마모성이 뛰어나 고속, 고토크의 동력 전달을 할 수 있으므로 컴팩트한 설계가 가능합니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭SBSG
연마 스파이럴 베벨기어
모듈 : 2 – 4
감속비 : 1.5 – 3
재질 : S45C
열처리 : 치면 고주파열처리
치면가공 : 연마
정밀도 : JIS 2
합리적인 가격의 연마 제품으로 치면 외에는 자유롭게 추가공 할 수 있습니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭MBSA / MBSB
완성 스파이럴 베벨기어
모듈 : 2 – 6
감속비 : 1.5 – 3
재질 : SCM415
열처리 : 침탄열처리
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS 4
추가공 없이 사용할 수 있는 완성품입니다. 강도 및 내마모성이 뛰어납니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭SBS
스파이럴 베벨기어
모듈 : 1 – 5
감속비 : 1.5 – 4
재질 : S45C
열처리 : 치면 고주파열처리
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS 4
스파이럴 베벨기어로 모듈, 잇수비에 따라 다양한 제품이 있습니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭SBZG
연마 제롤 베벨기어
모듈 : 2 – 3
감속비 : 1.5 – 2
재질 : S45C
열처리 : 치면 고주파열처리
치면가공 : 연마
정밀도 : JIS 2
비틀림각 10°미만의 스파이럴 베벨기어입니다. 직선 베벨기어와 기어 동력전달 방향이 동일한 높은 정밀도의 제품입니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭SB / SBY
직선 베벨기어
모듈 : 1 – 8
감속비 : 1.5 – 4
재질 : S45C
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS 3
직선 베벨기어로 많은 고객들이 사용하고 있습니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭SB
직선 베벨기어 & 피니언
모듈 : 1.5 – 3
감속비 : 5
재질 : S45C
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS 3
직선 베벨기어로 많은 고객들이 사용하고 있습니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭SUB
스테인리스 베벨기어
모듈 : 1.5 – 3
감속비 : 1.5 – 3
재질 : SUS303
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS 3
SUS303을 사용하여 녹이 발생하면 안되는 식품기계 등에 최적입니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭PB
플라스틱 베벨기어
모듈 : 1 – 3
감속비 : 1.5 – 3
재질 : MC901
열처리 : 없음
치면가공 : 절삭
정밀도 : JIS 4
MC나일론을 사용한 경량 제품으로 윤활 없이도 사용할 수 있습니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭DB
성형 베벨기어
모듈 : 0.5 – 1
감속비 : 2
재질 : 듀라콘 (R)
열처리 : 없음
치면가공 : 사출 성형
정밀도 : JIS 6
사출 성형에 의한 양산품으로 OA기기등에 사용됩니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭KSP
연마 스파이럴 베벨기어
모듈 : 1.5 – 5
감속비 : 1.5 , 2
재질 : SCM415
열처리 : 침탄열처리
치면가공 : 연마
정밀도 : JIS 0
고속 회전시의 소음이나 진동에 대하여 뛰어난 성능을 발휘합니다.
상세 기어 선정은 여기를 클릭관련링크 :
원자재 및 기어 정밀도 등급표