Disegni tecnici degli ingranaggi utili alla progettazione
Il disegno di un ingranaggio è un riferimento tecnico importante e necessario per la progettazione di un macchinario. Quando un progettista necessita di un ingranaggio per il suo nuovo progetto, ci sono due opzioni: disegnare un nuovo ingranaggio completamente, oppure utilizzare un ingranaggio standard esistente. In entrambi casi, il disegno tecnico è indispensabile.
Questo principio si applica a tutti I componenti meccanici in genere, i disegni tecnici degli ingranaggi devono contenere un’accurata descrizione dei delle specifiche principali dell’ingranaggio, come: il numero dei denti, modulo, diametro primitivo, angolo dell’elica nel caso degli ingranaggi elicoidali, profilo del dente, grado di precisione DIN o AGMA, tolleranze geometriche e finitura superficiale.
Oltre alle caratteristiche precedentemente esposte, bisogna tenere conto della coppia massima trasmissibile attraverso l’ingranaggio. La durezza dell’ingranaggio deve essere declinata accuratamente attraverso il materiale, la tempra ed il relativo metodo e la durezza raggiunta tramite la tempra in HRC e HB. I disegni degli ingranaggi vengono forniti generalmente in 2D CAD, 3D CAD e formati stampabili. Sul sito KHK è possibile generare dei disegni con le modifiche applicate agli ingranaggi standard come il foro, la chiavetta ed i grani di fissaggio.
Formato selezionabile (estensione file) dei modelli CAD 3D
Creo Parametric 3.0/2.0 (.prt), Pro/ENGINEER Wildfire/2001 (.neu), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), Autodesk Inventor (.stp), Solidworks (.x_t), Parasolid (.x_t), AutoCAD 3D (.sat), CATIA V5 (.igs), CATIA V4 (.igs), IGES (.igs), STEP (.stp), ANVIL (.stp), CADKey 3D (.stp), IronCAD (.stp), Mechanical Desktop (.stp), 3D PDF (.pdf), ACIS (.sat), SDRC I-DEAS (.stp), Unigraphics (.stp), AutoCAD 2D (.dxf), DXF file (.dxf), eDrawings (R) 2D (.dxf)
Come disegnare un ingrananggio
Software gratuito di disegno. Perfavore CLICCA QUI
Disegni degli ingranaggi
-
Informazioni contenute nei disegni
Il disegno di un ingranaggio è un riferimento tecnico importante e necessario per la progettazione di un macchinario. Quando un progettista necessita di un ingranaggio per il suo nuovo progetto, ci sono due opzioni: disegnare un nuovo ingranaggio completamente, oppure utilizzare un ingranaggio standard esistente. In entrambi casi, il disegno tecnico è indispensabile. -
Precauzioni da osservare mentre di disegnano gli ingranaggi
Un ingranaggio non viene utilizzato da solo. Quindi, è desiderabile fornire alcune informazioni relative all'ingranaggio con cui viene accoppaito come l'interasse. Possono essere specificati anche l'angolo di contatto ed il profilo, ecc. Per il profilo è meglio specificare la curvatura dell'addendum. -
Precauzioni relative alla forma del dente
In passato, non era necessario disegnare la forma del dente. Recentremente gli ingranaggi vengo spesso reallizati partendo dai dati 3D ed utilizzando l'elettrolisione o le stampanti 3D. In questi casi, in cui il dente è realizzat senza l'utensile di taglio, è necessario prestare attenzione alla forma del dente.