khk商标

齿轮设计

首页  〉 齿轮知识  〉 齿轮设计

齿轮设计辅助工具

KHK提供以下齿轮设计帮助。

齿轮技术资料(PDF)

齿轮技术资料(PDF)

这份内容详实的齿轮设计资料(PDF)是所有人都可以访问的一般技术数据。

定制齿轮自动绘图

齿轮图纸

可以通过简单输入齿轮类型和参数绘制齿轮图纸。
(正齿轮,斜齿轮,内齿轮,齿条和小齿轮,锥齿轮,蜗轮蜗杆等)

强度计算

强度计算

在标准齿轮的主页中段灰色背景部分输入产品型号。
(目前,此功能仅限于KHK的库存标准齿轮可以使用)

齿轮设计的各种要素和用于确定要素的条件

设计齿轮必须决定尺寸,齿形,齿距,变位量,材料,是否热处理,是否研磨,表面粗糙度,側隙量,轮齿的螺旋角,螺旋方向,与轴的连接方式,精度等级等要素以及制造方法和润滑方法。

来确定这些要素的主要条件如下:

– 尺寸条件 – 主要受制于设计机械的空间

1. 轴的中心距离
通常,选择与机械的两轴之间的中心距离匹配的齿轮。为此,有时候需要对轮齿变位。
2. 安装齿轮的可用空间
此条件对决定轮齿的宽度及齿顶圆直径有影响。通常,在机械内部,各种机械元件都要尽可能有效省空间地进行配置。因此,齿宽及齿顶圆直径的尺寸也同样受到机械本身的制约。

– 动力大小及方向条件 – 主要与所需齿轮的性能有关

1. 传动动力大小及齿轮所需的强度
主要条件是弯曲强度和齿面强度。它们对齿距,压力角,变位量,齿宽,热处理方法等的决定产生影响。
2. 传动动力方向
主要对决定齿轮的螺旋方向,齿轮的种类产生影响。(例如:使用齿条的直线运动)
3. 所需速比
对决定齿数产生影响。

– 使用和操作条件

1. 齿轮的耐久性
因为主要与弯曲强度和齿面强度有关联,所以主要对齿距,压力角,变位量,齿宽,热处理方法等的决定产生影响。另外,对润滑方法的决定亦产生影响。
2. 与齿轮重量及可维护性相关条件
主要影响决定尺寸及形状,材料(比重等)和与轴的连接方式。
3. 有关噪音及振动
主要对决定精度等级,轮齿是否研磨,是否使用鼓形加工和齿端修薄,材料,側隙量和润滑方法产生影响。
4. 开机停机时的冲击条件
因为关系到齿轮的强度,因此对材料,齿距,压力角,变位量,齿宽,热处理方法等要素的决定产生影响。另外,对决定側隙也会产生影响。

– 加工及成本原因的条件

1. 加工难易度和可利用的加工设备
对齿轮的加工方法,尺寸等诸多要素产生影响。
2. 加工成本
对决定是否研磨,是否做表面处理及精度等级等产生影响。

– 齿轮的使用环境

1. 温度湿度
对决定材料及表面处理的方法产生影响。
2. 清洁度等卫生条件
对决定材料,表面处理的方法及润滑方法产生影响。

相关链接 :
Gear design – English page

↑ PAGE TOP