khk商标

蜗杆蜗轮

首页  〉 蜗杆蜗轮

蜗杆蜗轮 – 小型紧凑设计

KWGDL / KWGDLS
双导程蜗杆

蜗杆蜗轮通常使用在需要大减速的场合。减速比取决于蜗杆的头数和蜗轮的齿数。因为蜗杆蜗轮是滑动接触,有静音传动的一面,但同时滑动接触容易生热,而且传动效率较低。

一般的说,蜗杆蜗轮产品的材质是蜗杆由硬质金属制成,而蜗轮由相对较软的金属比如铝青铜等制成。这是因为,相对于通常头数为1-4的蜗杆,蜗轮的齿数较多。通过降低蜗轮的硬度,可以减小蜗杆的轮齿摩擦。蜗杆制造的另一个特征是需要专用的切齿和轮齿研磨设备完成。而另一方面, 蜗轮则可以利用正齿轮的滚齿机生产。但是,由于齿形不同,蜗轮不能像正齿轮一样将几个齿坯叠放起来同时进行纵向切齿加工。

列举蜗杆蜗轮的应用实例,最容易想到的就是齿轮箱。还有我们生活中比较容易接触到的钓鱼竿线轴和吉他弦调音钮等。还有很多利用大减速比做微调的部位。此外,虽然可以由蜗杆驱动蜗轮,但大部分情况下,不能由蜗轮驱动蜗杆。这种现象被称为自锁。 但是,自锁并不是一个可以完全保证防止逆转的办法,如果需要完全防止逆转的话,应该与其他方法并用。

还有被称为双导程蜗杆蜗轮的类型。使用这种类型蜗杆蜗轮的目的是调整側隙。当轮齿发生磨损时,双导程蜗杆蜗轮在不改变中心距的情况即可调整蜗杆蜗轮的側隙,能够生产这类蜗杆蜗轮的厂家还不多。

在日本,worm gear (蜗轮) 通常被称为 worm wheel (蜗轮)。

相关链接 :
点击这里查看各国材料及精度等级对照表
齿轮ABC基础篇
齿轮手册
齿轮技术资料
Worm Gear – English page

请在此输入产品型号查看齿轮图纸

蜗杆蜗轮技术指南

蜗杆蜗轮技术指南

当您需要选用KHK齿轮时,可以通过这个技术资料,查看有关KHK齿轮的特点、建议以及注意事项等所有信息。

KWGDL / KWGDLS
双导程蜗杆

KWGDL / KWGDLS
双导程蜗杆

模数 : 1.5 – 4
头数 : 1
材料 : SCM440
热处理 : 调质,齿面高频淬火
齿面加工 : 磨削
齿轮精度 : KHK W001 1
高强度、高精度双导程蜗杆。通过轴向移动可以得到期望的侧隙。
匹配蜗轮 :
AGDL

AGDL
双导程蜗轮

AGDL
双导程蜗轮

模数 : 1.5 – 4
减速比 : 20 – 60
材料 : CAC702
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 1
齿距精度等级1的耐磨铝青铜制双导程蜗轮。
匹配蜗杆 :
KWGDL, KWGDLS

KWG
磨齿蜗杆轴

KWG
磨齿蜗杆轴

材料 : 0.5 – 6
头数 : 1 – 2
材料 : SCM440
热处理 : 调质,齿面高频淬火
齿面加工 : 磨削
齿轮精度 : KHK W001 2
硬化、磨齿蜗杆轴。节圆直径小,适合小型化设计。
匹配蜗轮 :
AG Module 0.5-1.5, AGF

AG
蜗轮

AG
蜗轮

模数 : 0.5 – 1.5
减速比 : 10 – 60
材料 : CAC702
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 2
耐磨铝青铜蜗轮。各种规格可供选择。
匹配蜗杆 :
KWG

AGF
蜗轮

AGF
蜗轮

模数 : 2 – 6
减速比 : 10 – 60
材料 : CAC702
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 2
耐磨铝青铜蜗轮。小型化。
匹配蜗杆 :
KWG

SWG
磨齿蜗杆

SWG
磨齿蜗杆

模数 : 1 – 6
头数 : 1 – 3
材料 : S45C
热处理 : 齿面高频淬火
齿面加工 : 磨削
齿轮精度 : KHK W001 2
价格合理。
匹配蜗轮 :
AG

AG
蜗轮

AG
蜗轮

模数 : 1 – 6
减速比 : 10 – 60
材料 : CAC702
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 2
耐磨铝青铜蜗轮。各种规格可供选择。
匹配蜗杆 :
SWG

SW
蜗杆

SW
蜗杆

模数 : 0.5 – 6
头数 : 1 – 2
材料 : S45C
热处理 : –
齿面加工 : 切削 (滚压)
齿轮精度 : KHK W001 4
低成本普及型蜗杆。
匹配蜗轮 :
BG, CG, PG, DG

BG
蜗轮

BG
蜗轮

模数 : 0.5 – 6
减速比 : 10 – 60
材料 : CAC502
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 4
耐磨磷青铜制品。可与CG系列互换,提高强度。
匹配蜗杆 :
SW, SUW

CG
蜗轮

CG
蜗轮

模数 : 1 – 6
减速比 : 10 – 120
材料 : FC200
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 4
低成本普及型蜗轮。各种规格可供选择。
匹配蜗杆 :
SW, SUW

SUW
不锈钢蜗杆

SUW
不锈钢蜗杆

模数 : 0.5 – 3
头数 : 1 – 2
材料 : SUS303
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W001 4
防锈的不锈钢制蜗杆。最好与DG和PG系列配合使用。
匹配蜗轮 :
BG, CG, PG, DG

DG
蜗轮

DG
蜗轮

模数 : 0.5 – 0.8
减速比 : 10 – 60
材料 : 聚缩醛
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 5
小模数蜗轮。材质为聚缩醛树脂。
匹配蜗杆 :
SW, SUW

PG
蜗轮

PG
蜗轮

模数 : 1 – 3
减速比 : 10 – 50
材料 : MC901
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : KHK W002 5
轻巧、高强度的MC尼龙制蜗轮。可在无润滑状态使用,适合于食品机械。
匹配蜗杆 :
SW, SUW

蜗杆蜗轮组合表

点击下图可以在大图上确认KHK标准蜗杆蜗轮的组合。

配对齿轮选择表

蜗杆的头数

蜗杆的头数即蜗杆的轮齿数。

蜗杆蜗轮的传动比是蜗轮的齿数除以蜗杆头数的商。

当蜗杆头数为1时,蜗杆轴旋转一周,蜗轮只能前进一个轮齿分。依次,头数为2时,旋转一周蜗轮前进两个轮齿分。这表明了为什么蜗杆蜗轮一级就可以获得大减速比。另外,2头以上的蜗杆被称为多头蜗杆。

下面左边的照片是KHK标准蜗杆SW2-R1,右边是SW2-R2。SW2-R1的头数为1,如红线所示,而SW2-R2的头数为2,如图中的红线和蓝线所示。两者的导程角不同。

  • SW-R1 蜗杆
  • SW-R2 蜗杆

因为蜗杆的头数不同的话,与之啮合的蜗轮也不同。比如,KHK标准齿轮的情况下,双头的SW2-R2不能与单头的CG2-50R1蜗轮配合。另外,作为蜗杆蜗轮副,有左旋和右旋的区别,右旋蜗杆和左旋蜗轮不能配合使用。

顺便说一下,以下的单头组合减速比为50,而双头组合的话减速比为25。

蜗杆蜗轮 蜗杆蜗轮

↑ PAGE TOP