khk商标

交错轴斜齿轮 (螺旋齿轮)

首页  〉 交错轴斜齿轮 (螺旋齿轮)

使用在交错轴的螺旋齿轮

交错轴斜齿轮

螺旋齿轮,也被称为交错轴斜齿轮,是在非相交轴间啮合传动用的斜齿轮。在平行轴中使用的斜齿轮具有相同的螺旋角, 但旋向相反。平行轴以外的角度传动的斜齿轮的螺旋角为任意,如果齿轮没有变位的话,轴角为两个齿轮螺旋角之和。 螺旋齿轮在平行轴传动与交错轴传动相比,传动效率低,轮齿为点接触,不能传动高负荷。此外,如果采用同材质螺旋齿轮啮合传动, 容易造成齿面磨损及产生胶合,所以我们推荐使用不同材质的螺旋齿轮配合使用。还有,螺旋齿轮不同于锥齿轮,对轮齿数的组合没有限制, 组合的速比等于被动齿轮的齿数除以驱动齿轮齿数的商。请参考“齿轮应用”中介绍的实际的螺旋齿轮的应用例。

相关链接 :
点击这里查看各国材料及精度等级对照表
斜齿齿轮 – 斜齿齿轮首页
Screw Gears – English page

请在此输入产品型号查看齿轮图纸

交错轴斜齿轮技术指南

交错轴斜齿轮技术指南

当您需要选用KHK齿轮时,可以通过这个技术资料,查看有关KHK齿轮的特点、建议以及注意事项等所有信息。

SN
交错轴斜齿轮

SN
交错轴斜齿轮

模数 : 1 – 4
材料 : S45C
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : JIS N9
交错轴斜齿轮是普及品。齿面高频淬火,其余部分可追加工。

SUN
不锈钢交错轴斜齿轮

SUN
不锈钢交错轴斜齿轮

模数 : 1 – 3
材料 : SUS303
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : JIS N9
采用SUS303材料,适合使用在需要防锈的食品机械。

AN
交错轴斜齿轮

AN
交错轴斜齿轮

模数 : 1 – 4
材料 : CAC702 (AlBC2)
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : JIS N9
使用铝青铜材质,带来优异的耐磨性能。

PN
塑料交错轴斜齿轮

PN
塑料交错轴斜齿轮

模数 : 1.5 – 3
材料 : MC901
热处理 : –
齿面加工 : 切削
齿轮精度 : JIS N9
MC尼龙制轻量齿轮、可无润滑使用。

↑ PAGE TOP